Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 1950 lm, 4000 K, UGR19, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20/54
DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC
Produktbeskrivning
D150 mm, Plast, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Högglanspolerad spegeloptik, Högglanspolerad reflektor, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon
- -
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år