Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 2000 lm, 4000 K, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20/54

DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC

Produktbeskrivning

D150 mm, Plast, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2000 lm, 13.4 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Högglanspolerad spegeloptik, Högglanspolerad reflektor, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505105008
Hela beställningsnumret: 872016983898700

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon
-
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505105008 sv_SE pdf 323.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105008_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505105008_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC IES
Revit-fil
DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC 910505105008 ZIP
Dialux
ULD File - DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC ULD
Relux
ROLF File - DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC ROLFZ
LDT
LDT File - DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB