Philips GreenSpace, 3D printed, 7.7 W, D150 mm, 1150 lm, 3000 K, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20
DN500B 11S/830 PSU-E C WH
Produktbeskrivning
D150 mm, Plast, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1150 lm, 7.7 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Högglanspolerad spegeloptik, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon
- -
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år