Produktbeskrivning
Downlight, D200 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, extern, 1800 lm, 13.5 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II