Sverige - Svenska

Philips GreenSpace, Downlight, 13.7 W, D200 mm, 1800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20/54

DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P

Produktbeskrivning

Downlight, D200 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad externt, 1800 lm, 13.7 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505102119
Hela beställningsnumret: 871869998338300

Specifikationer

Lampfamiljskod
20S [LED module, system flux 2000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Infällt montering
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P txt 5.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102119 sv_SE pdf 404.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102119_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102119_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P IES
Revit-fil
DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P 910505102119 ZIP
Dialux
ULD File - DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P LDT