Sverige - Svenska

Philips GreenSpace, Downlight, 13.7 W, D200 mm, 1650 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Högglanspolerad reflektor, Opaliserad, IP20

DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P

Produktbeskrivning

Downlight, D200 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad externt, 1650 lm, 13.7 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Högglanspolerad reflektor, Opaliserad, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505102114
Hela beställningsnumret: 871869998333800

Specifikationer

Lampfamiljskod
20S [LED module, system flux 2000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Infällt montering
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P txt 5.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102114 sv_SE pdf 408.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102114_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102114_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P IES
Revit-fil
DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P 910505102114 ZIP
Dialux
ULD File - DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P ULD
Relux
ROLF File - DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P ROLFZ
LDT
LDT File - DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P LDT