Produktbeskrivning
Downlight, D150 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad externt, 1100 lm, 8.6 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 5-polig genomföringsanslutning