Signify myCreation GreenSpace PerfectFit rund infälld armatur
Enkel eftermontering av downlights - passar alla håltagningar från 150–280 mm
Information om produktfamilj
Beskrivning
Förvandla dina renoveringsprojekt med GreenSpace! Säg adjö till dyra och tidskrävande adapterringar – våra mångsidiga downlights passar sömlöst i nästan vilken utskärning som helst. Njut av skräddarsydda belysningsspecifikationer, nödljuslösningar och ett brett utbud av kablar och kontakter. Sömlös anslutning erbjuds genom integrerade sensorer för dagsljuskontroll och närvarodetektering. GreenSpace möjliggör enkla uppgraderingar, service och återvinning genom sin cirkulära design och använder 75 % biocirkulära material i armaturhus och ram. Smart, effektiv och miljövänlig—din perfekta renoveringslösning!
Fördelar
Enkel 1-till-1-ersättning för hålstorlekar mellan 150 och 280 mm
Tids- och kostnadsbesparingar – inga adapterringar behövs
Egenskaper
27 storlekar för att täcka alla utskärningar från 150 mm till 280 mm
Extra bred list – som täcker 15 mm runt utskärningen för att dölja takskador