Philips DRUM, Surface-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 3000 K, Högglanspolerad reflektor, IP20, EL-DC

TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102

Produktbeskrivning

Surface-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Vit, Utanpåliggande montering, Strömförsörjningsenhet, DC-kompatibelt för central nödbelysning, 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Spridningsvinkel 90°, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, Genomgående kabel, 1-fas, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 912500100343
Hela beställningsnumret: 871869606849600

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912500100343 sv_SE pdf 213.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Drum Surface-mounted Downlight Installation Instructions pdf 887.6 kB

Bilder

Product-Photographs-912500100343_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912500100343_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102 ies 992 B