Philips DRUM, Pendant track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Högglanspolerad reflektor, IP20
TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102
Produktbeskrivning
Pendant track-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Vit, Nedpendlad montering, Skena, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Spridningsvinkel 90°, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år