Philips DRUM, Track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Högglanspolerad reflektor, IP20

TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102

Produktbeskrivning

Track-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Vit, Utanpåliggande montering, Skena, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Spridningsvinkel 90°, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 912500100282
Hela beställningsnumret: 871869938962800

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912500100282 sv_SE pdf 221.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912500100282_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912500100282_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102 ies 992 B