Signify myCreation Ambifit

Ambifit

Nytt

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Uppgradera enkelt din belysning med den stilfulla och hållbart tillverkade Ambifit GU10 infällda strålkastaren. Ambifit-spotlighten har en mängd olika färg- och texturkombinationer för främre ringen och höljet, vilket gör den perfekt för både hotell- och bostadsmiljöer. Med en elegant och modern estetik lyser ditt tak upp, även när lamporna är släckta. Med hållbarhet i åtanke 3D-printas varje Ambifit-spotlight med minst 65 % återvunnet material, vilket gör det till ett miljövänligt val för dina belysningsbehov. Tillverkas lokalt och vid behov, Ambifit spotlights minskar inte bara avfall utan främjar även lokal tillverkning. Konfigurera din Ambifit idag och upplev den perfekta kombinationen av stil, hållbarhet och funktionalitet.

Fördelar

  • Lätt att underhålla, med GU10-lampan som enkelt kan bytas ut utan att man behöver ta bort lampan från taket.

  • Cirkulär design

Egenskaper

  • Färg- och ytalternativ: Olika kombinationer finns tillgängliga för frontring och hölje

  • Ljuskälla: GU10 LED-ljuskälla (ingår ej)

Användning

  • Hotell och restaurang
  • Bostäder

Nedladdningar

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Ambifit MI Black Black 1 pdf 905.1 kB

Bilder

Family-Photographs-Ambifit
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
Ambifit EPD Black Black 1 pdf 688.9 kB