Signify myCreation Accent Recessed D65

Accent Recessed D65 – lys upp det som verkligen betyder något

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Accent Recessed D65 är en mycket energieffektiv downlight som finns i både fasta och justerbara varianter. Den ger ett brett utbud av spridningsvinklar och färgtemperaturer, vilket gör den mycket mångsidig och levereras med olika utskärningsstorlekar, vilket gör den perfekt lämpad för renoveringsprojekt. Spotlighten finns dessutom i en mängd olika armaturhus- och ringfärger som kan blandas och matchas, vilket gör att den lämpar sig väl för klädbutiker, hotell, restauranger och bostadsmiljöer. Accent Recessed D65 ingår i Accent D65-familjen och har en 3D-printad armatur tillverkad av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material och en kylfläns av 85 % återvunnen aluminium. Dess cirkulära design gör den uppgraderingsbar, återanvändbar, servicebar och återvinningsbar, vilket gör den till en hållbar belysningslösning.

Fördelar

  • Cirkulär design

  • Uppfyller alla accentbelysningsbehov

Egenskaper

  • Finns i fast och justerbart utförande

  • Brett urval av armaturhusfärger

Användning

  • Klädbutik
  • Handel
  • Hotell och restaurang
  • Kontor

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Accent Recessed D65 sv_SE pdf 390.8 kB

Bilder

Family-Photographs-Accent Recessed D65
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Signify myCreation-Accent Recessed D65-TCAR65 pdf 1.5 MB