Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 7.1 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready
SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482
Produktbeskrivning
Surface-mounted, Polykarbonat, Svart, Utanpåliggande montering, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 790 lm, 7.1 W, 111 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Garantitid
- 5 år