Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 6.9 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready
SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482
Produktbeskrivning
Surface-mounted, Polykarbonat, Grå, Utanpåliggande montering, Dali-dimning Interact System Ready, 790 lm, 6.9 W, 114 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Garantitid
- 5 år