Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 10 W, 1355 lm, 3000 K, CRI>90

SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482

Produktbeskrivning

Surface-mounted, Polykarbonat, Svart, Utanpåliggande montering, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1355 lm, 10 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910505104954
Hela beställningsnumret: 872016983843700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104954 sv_SE pdf 279.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104954_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104954_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482 IES
Revit-fil
SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482 910505104954 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482 LDT