Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 8.1 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90
SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482
Produktbeskrivning
Surface-mounted, Polykarbonat, Svart, Utanpåliggande montering, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1021 lm, 8.1 W, 125 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Garantitid
- 5 år