Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Vit, IP20

RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH

Produktbeskrivning

Recessed, D150 mm, Aluminium, Vit, Ett lager pulverlack, Infällt montering, Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad externt, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class

Beställningsnummer: 910505102758
Hela beställningsnumret: 872016958816500

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102758 sv_SE pdf 441.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102758_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102758_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH IES
Revit-fil
RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH 910505102758 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH LDT