Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 28 W, D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Trådlös, Interact Ready, Medelstrålande spridningsvinkel, Aluminiumbelagd, Vit, IP20

RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH

Produktbeskrivning

Recessed, D150 mm, Aluminium, Vit, Ett lager pulverlack, Infällt montering, Trådlös Interact System Ready driver externt, 2700 lm, 28 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Medelstrålande spridningsvinkel, Aluminiumbelagd, Klar, Glas, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910505102756
Hela beställningsnumret: 872016958814100

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102756 sv_SE pdf 441.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102756_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102756_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH IES
Revit-fil
RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH 910505102756 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH LDT