Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2700 lm, 3000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Vit, IP20

RS353B 27S/830 PSU-E WB WH

Produktbeskrivning

Recessed, D150 mm, Aluminium, Vit, Ett lager pulverlack, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class

Beställningsnummer: 910505102751
Hela beställningsnumret: 872016958809700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102751 sv_SE pdf 325.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102751_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102751_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS353B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Revit-fil
RS353B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102751 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/830 PSU-E WB WH LDT