Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Mycket bredstrålande ljusfördelning, PerfectAccent-reflektor, Svart, IP20
RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK
Produktbeskrivning
Recessed, D150 mm, Aluminium, Svart, Ett lager pulverlack, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Mycket bredstrålande ljusfördelning, PerfectAccent-reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år