Signify RF-nätnoder

Signify Interact RFM (RF-mesh). Uppkopplad gatubelysning med EasyConnect.

Produkter

LCN7310/00 Starsense Wireless SC RF mod.
913700342404
LLC7410/00 RF NODE NEMA5 ACLV 924MHZ LG
913701041303
LLC7412/00 RF NODE NEMA5 ACLV 868MHZ LG
913701041403
LLC7450/00 RF NODE ZHAGA DC 868MHZ LG
913701041803
LLC7470/00 RF NODE 20MM5 ACLV 868MHZ LG
913701041903
LLC7451/00 RF NODE ZHAGA DC 868MHZ DG
913701043003
LLC7471/00 RF NODE 20MM5 ACLV 868MHZ SG
913701043103
LLC7474/00 RF NODE 20MM5 ACLV 868MHZ GLG
913701043203

Information om produktfamilj

Beskrivning

Signify Connect RFM kopplar utomhusarmaturer till Signify Interact via ett RF-mesh-nätverk. EasyConnect identifierar automatiskt strömförsörjda armaturer och visar deras GPS-position och, för System Ready-armaturer, armaturinformation. Detta förenklar driftsättningen och möjliggör fjärrstyrning, övervakning och hantering. Signify Connect RFM, ZHAGA/NEMA-noder är designade för D4i-certifierade utomhusarmaturer med ett toppmonterat ZHAGA/NEMA-uttag. Standardsockeln möjliggör snabb fabriks- eller fältinstallation och säkerställer en säker, kompatibel anslutning över ett brett spektrum av armaturer. RF Zhaga Link-nod (LLC746x) fungerar både som ljusstyrenhet och gateway för RF Zhaga Mesh-noder. Med EasyConnect bildar Mesh-noder (LLC745x) ett lokalt nätverk och ansluter till Link-noder, som säkert överför data till Signify Interact via mobilnätets backhaul.

Fördelar

  • Easy Connect (Plug and play) med GPS-position

  • Säkrare och mer pålitligt mesh-nätverk

Egenskaper

  • ZHAGA-D4i Typ A belysningskontroller med ZHAGA formfaktorer.

  • Kompatibel med D4i-, DALI- eller 1-10V-drivdon

Användning

  • Vägar och gator
  • Parker och torg

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Signify RF-nätnoder sv_SE pdf 386.1 kB

Bilder

Family-Photographs-Signify RF-nätnoder
Flera tillgångar - Visuals