Signify-mobilnoder

Trådlös anslutning för styrning av utomhusbelysning. En plug-and-play-enhet som omvandlar all gatubelysning till en individuellt reglerbar och fjärrstyrd armatur.

Produkter

LLC7870/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF LG
913701043503
LLC7871/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF DG
913701043603
LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF
913701056903
LLC7893/00 CT KIT AS EU4VF
913701057003
LLC7852/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF LG
913701057603
LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG
913701057703
LLC7854/00 CT NODE ZHAGA DC AS EU4VF LG
913701059203
LLC7855/00 CT NODE ZHAGA DC AS EU4VF DG
913701059303

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips mobilnod möjliggör plug-and-play-anslutning för befintliga och redan installerade utomhusbelysningsarmaturer med olika typer av kontakt (såsom Zhaga, NEMA eller 20 mm ledning). När en nod har installerats ansluts armaturen automatiskt till Philips Interact City och placeras automatiskt på kartan via GPS. Beroende på armaturens konfiguration (t. ex. Zhaga, NEMA eller 20 mm-ledning) fungerar den även med en multisensor utomhus.

Fördelar

  • Enkel att installera med olika typer av kontakt (såsom Zhaga, NEMA eller 20 mm-ledning)

  • Mobilbaserad för tillförlitlig trådlös teknik

Egenskaper

  • Armaturer med ZHAGA-eller NEMA-sockel eller 20 MM-ledning

  • Automatisk driftsättning: varje nod ansluts automatiskt till Interact City-systemet när det har installerats

Användning

  • Vägar och gator

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Signify-mobilnoder sv_SE pdf 244.7 kB

Bilder

Family-Photographs-Signify-mobilnoder
Flera tillgångar - Visuals