Signify RF-nätnoder
Signify Interact RFM (RF-mesh). Uppkopplad gatubelysning med EasyConnect.
Produkter
Information om produktfamilj
Beskrivning
Signify Connect RFM kopplar utomhusarmaturer till Signify Interact via ett RF-mesh-nätverk. EasyConnect identifierar automatiskt strömförsörjda armaturer och visar deras GPS-position och, för System Ready-armaturer, armaturinformation. Detta förenklar driftsättningen och möjliggör fjärrstyrning, övervakning och hantering. Signify Connect RFM, ZHAGA/NEMA-noder är designade för D4i-certifierade utomhusarmaturer med ett toppmonterat ZHAGA/NEMA-uttag. Standardsockeln möjliggör snabb fabriks- eller fältinstallation och säkerställer en säker, kompatibel anslutning över ett brett spektrum av armaturer. RF Zhaga Link-nod (LLC746x) fungerar både som ljusstyrenhet och gateway för RF Zhaga Mesh-noder. Med EasyConnect bildar Mesh-noder (LLC745x) ett lokalt nätverk och ansluter till Link-noder, som säkert överför data till Signify Interact via mobilnätets backhaul.
Fördelar
Easy Connect (Plug and play) med GPS-position
Säkrare och mer pålitligt mesh-nätverk
Egenskaper
ZHAGA-D4i Typ A belysningskontroller med ZHAGA formfaktorer.
Kompatibel med D4i-, DALI- eller 1-10V-drivdon