End-to-end wireless intelligent management system for your outdoor lighting
Starsense Wireless är ett telemanagementsystem för ljusstyrning utomhus, baserat på trådlös tvåvägskommunikation med det senaste inom nätverksteknologi. Systemet gör det möjligt att styra enskilda utomhusarmaturer via en WEB-plattform, t ex CityTouch. Starsense Wireless kan ställas in för dimning av enskilda armaturer för anpassning efter trafik- och väderförhållanden vilket innebär väsentliga energibesparingar. Samtidigt är det möjligt att övervaka armaturerna, bli underrättad när ljuset i armaturen är defekt samt få rapporter om energiförbrukningen. Det innebär att drifts- och underhållskostnaderna minskar tack vare exakt planering av underhållsuppgifter på stället samtidigt som belysningslösningens kvaliteten och driftssäkerhet förbättras.
Snabb och enkel installation
Driftsäkert trådlöst nätverk med stort täckningsområde
Automatisk installation baserad på insamlad armaturdata
Sub-GHz-frekvens (868 MHz) för kommunikation