Philips OccuSwitch

Produkt

Produkter

LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
913700327903
LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX
913700328003

Information om produktfamilj

Beskrivning

OccuSwitch är en närvarodetektor med inbyggd omkopplare. Den släcker ljuset i ett rum om det inte är någon där och sparar därmed upp till 30% energi. OccuSwitch kan koppla om vilken belastning som helst upp till 6 A och styra ett område på 6 x 8 m. Tack vare den löstagbara nätanslutningen blir installation och takmontering av OccuSwitch enkel. En separat Wieland-kabel är tillgänglig för ännu enklare, snabbare och smidigare installation

Fördelar

  • Energibesparingar på upp till 30 procent och bra återbetalningstid

  • Kan användas med nästan alla typer av lamp- och armaturtyper

Egenskaper

  • Smart timer som förlänger fördröjningstiden med 10 % om rörelser identifieras strax efter avstängningen, under antagandet att utrymmet fortfarande används men att det inte sker så mycket rörelse där

  • Infällbar skärm som kan användas för att skärma av områden, till exempel korridorer, bredvid det område där OccuSwitch används

Användning

  • OccuSwitch är avsedd för kontorsmiljöer, skolor och liknande, och kan till exempel användas för toaletter och lagerutrymmen
  • Den är optimerad för infälld takmontering och för montage på 2,5–4 meters höjd
  • Boxen kan också monteras utanpåliggande med infällda eller utanpåliggande kablar

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet OccuSwitch sv_SE pdf 229.4 kB

Bilder

Family-Photographs-OccuSwitch
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
OccuSwitch movement detector zip 560.8 kB