Philips HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V

Produktbeskrivning

Philips HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V

Beställningsnummer: 913700660361
Hela beställningsnumret: 872790090905000

Specifikationer

Ingångsspänning
400 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Ingående ström, bredd
1,6 ms
Startströmstopp (max)
30 A
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700660361 sv_SE pdf 255.8 kB

Bilder

Product-Photographs-913700660361_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700660361_EU
Flera tillgångar - Visuals