Philips DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Xtreme-driftdon för maximal energibesparing

Produkter

HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V
913700675166
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V
913700675266
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V
913700685766
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V
913700685866
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V
913700685966
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V
913700692866

Information om produktfamilj

Beskrivning

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för CPO-lampor. Ger lägre energikostnader tack vare inbyggda styrsystem medan livslängden på 80 000 timmar och det inbyggda åskskyddet sänker underhållskostnaderna. Den programmerbara serien DynaVision är den perfekta basen för all typ av belysningshantering.

Fördelar

  • Möjliggör tvåvägskommunikation med belysningsnätverket (via DALI)

  • Minimerar underhållskostnaden tack vare Xtremes långa livslängd på 80 000 timmar och det inbyggda åskskyddet

Egenskaper

  • Kan programmeras med digitalt standardgränssnitt (DALI) och styras med DALI-protokollet

  • Innehåller flera regleringsalternativ (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konstant ljusflöde, justerbart ljusflöde)

Användning

  • Vägbelysning
  • Belysning i bostadsområden
  • Dekorativ utomhusbelysning

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet DynaVision Programmable Xtreme for CPO sv_SE pdf 732.8 kB

Bilder

Family-Photographs-DynaVision Programmable Xtreme for CPO
Flera tillgångar - Visuals