Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
13
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Kabellängd från enhet till lampa
3 m
Kopplingstyp
WAGO 804-serien
T-Case, livslängd (nom)
80 °C
Styrgränssnitt
PROG
Armaturhus
C2
Nettovikt (styck)
1,420 kg
Säkerhetsstandard
IEC 607, 609, 926, 928 [Det finns ingen standard för drivdon till HID-ljuskällor. Krav i dessa standarder ska användas om det anses relevant för produkten.]