Sverige - Svenska

Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivning

Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Beställningsnummer: 913700614066
Hela beställningsnumret: 871150091052330

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Jordläckström (max)
0,35 mA
Ingående ström, bredd
,50 ms
Startströmstopp (max)
50 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
6

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700614066 sv_SE pdf 224.2 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 261.9 kB

Bilder

Product-Photographs-913700614066_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700614066_EU
Flera tillgångar - Visuals