Sverige - Svenska

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivning

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Beställningsnummer: 913700656566
Hela beställningsnumret: 872790088754900

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Ingående ström, bredd
0,50 ms
Startströmstopp (max)
33 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
14

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700656566 sv_SE pdf 229.0 kB

Bilder

Product-Photographs-913700656566_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700656566_EU
Flera tillgångar - Visuals