Philips BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Produktbeskrivning

Philips BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Beställningsnummer: 913700752826
Hela beställningsnumret: 871869674100900

Specifikationer

Ingångsspänning
230 V
Line Frequency
50 Hz
Ingångsfrekvens
50 Hz

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700752826 sv_SE pdf 186.9 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Bilder

Product-Photographs-913700752826_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700752826_EU
Flera tillgångar - Visuals