Philips BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Produktbeskrivning

Philips BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Beställningsnummer: 913700752526
Hela beställningsnumret: 871869674094100

Specifikationer

Ingångsspänning
230 V
Line Frequency
50 Hz
Ingångsfrekvens
50 Hz

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700752526 sv_SE pdf 189.3 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Bilder

Product-Photographs-913700752526_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700752526_EU
Flera tillgångar - Visuals