Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Produktbeskrivning

Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Beställningsnummer: 913700226926
Hela beställningsnumret: 871150005976530

Specifikationer

Ingångsspänning
230 V
Line Frequency
50 Hz
Ingångsfrekvens
50 Hz

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700226926 sv_SE pdf 211.0 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166 pdf 3.1 MB

Bilder

Product-Photographs-913700226926_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700226926_EU
Flera tillgångar - Visuals