Sverige - Svenska
EPBD Header Image

En ny era av byggnadsrenoveringar

Drivet av Interact

Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) är en central del av Europeiska unionens Renoveringsvåg, som syftar till att påskynda energieffektiva uppgraderingar av 35 miljoner byggnader till år 2030 — och därmed fördubbla renoveringstakten i Europa. På denna sida får du en överblick över kraven, hur belysning spelar en avgörande roll — och hur Signify Interact är din lösning för framtidssäkrade, EPBD‑drivna installationer som tar byggnader från passiva till presterande.

 

När vi gör det rätt är det nämligen inte bara renovering, utan en revolution.

test

Vad är EPBD & varför spelar belysningen roll?

Det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) syftar till att minska energianvändningen och sänka utsläppen. Eftersom byggnader står för 4 % av EU:s totala energianvändning och 36% av dess CO₂‑utsläpp kräver direktivet en kraftig förbättring av byggnaders prestanda. Det innebär nya prestandakrav för icke‑bostadsbyggnader i EU:s medlemsstater. 

 

I detta sammanhang spelar belysning en avgörande roll — som en av de mest lättillgängliga och effektiva åtgärderna för att öka energieffektiviteten och stödja EPBD‑drivna renoveringar.

Hur ska belysning specificeras enligt EPBD?

Med EPBD blir belysning en central del av intelligent byggnadsstyrning. Belysning ska inte bara utformas för visuell prestanda, utan också som en integrerad energi- och datatillgång.

Vilka är de nya kraven för byggnader?

System för byggnadsautomation och styrning (BACS) – lsom Signify Interact – krävs i icke‑bostadsbyggnader

  • 2025 för byggnader över 290 kW HVAC

  • 2030 för byggnader över 70 kW HVAC

Ett belysningsstyrsystem med automatisk närvarodetektering krävs i icke‑bostadsbyggnader

  • Senast 2028 för byggnader över 290 kW HVAC

  • Senast 2030 för byggnader över 70 kW HVAC

Signify Interact — Skapad nutiden, redo för framtiden

Idag handlar det om smart belysning. I morgon handlar det om fullständig byggnadsintegration.

Välj Interact för din EPBD‑drivna renoveringsresa.

Fördelar med Interact för smart byggnadsstyrning

Fast icon

Enkelt

Med den intuitiva appen går det snabbt och smidigt att konfigurera belysningen. Den trådlösa installationen sparar både arbetstid — och kostnader.

Scalable icon

Skalbart

Interact anpassar sig för alla byggnadsstorlekar. Inga extra verktyg. Inga separata processer. Bara ett och samma system att utgå från.

Future-proof icon

Framtidssäkrat

Skalbar by design och molnaktiverad — Interact anpassar sig till alla projektbehov och framtida möjligheter.

Signify Interact‑system för uppkopplad belysning uppfyller belysningskraven för A‑klassade byggnader enligt ISO 52120‑1 och erbjuder funktioner och fördelar inom följande EPBD‑fokusområden:


EPBD Fokusområden


Signify Interact för smarta byggnader levererar

Energieffektiv belysning

- Minskad energiförbrukning tack vare smart styrning


Automatisk belysningsstyrning


- Närvaro- och dagsljusdetektion

- Zon-baserad styrning och dimring

Byggnadsautomatisering och driftsystemintegration (BACS)

- BACnet/IP via Signify Interact gateway

- Moln-APIer för HVAC & BMS-integration


Energirapportering & optimering


- Dashboard och exporterbar data för att stödja energihantering och rapportering

Framtidssäkring av byggnader

- Molnbaserade driftsättningsverktyg och infrastruktur, tillsammans med lokala gränssnitt, är utformade för att stödja framtida och utvecklande användningsfall.

Smarta lösningar för alla typer av projekt

Kontor

Kontor

Industri

Industri

Skolor

Skolor

Handel

Handel

Sjukvård

Sjukvård

Discover portfolio

Best-in-class LED lighting

Välj från vårt breda utbud av Interact Ready, energieffektiva LED‑ljuskällor, armaturer och sensorer — perfekt anpassade för både nybyggnationer och renoveringar.

Vill du veta mer om vad ett

Signify Interact-system kan hjälpa just dig med?

Vill du djupdyka i EPBD & Signify Interact?

What is the EPBD

Vad är EPBD

Få en tydlig översikt över EPBD — vad det är, varför det är viktigt och hur det förändrar Europas byggnader.

 

Läs mer

Five myths about the EPBD busted

Fem myter om EPBD!

Vi reder ut vanliga missuppfattningar om EPBD för att hjälpa dig förstå vad som faktiskt väntar.

 

Läs mer

Podcast: World of the office in 2025

Podcast: World of the office in 2025

Utforska hur arbetsplatser förändras — och hur smartare, mer energieffektiva kontor kan se ut.

Läs mer

Working together for effective EPBD adoption

Samarbete för effektiv EPBD-övergång

Signify samarbetar med branschorganisationer för att stödja medlemsstaterna i att säkerställa en smidig och effektiv implementering av EPBD. Vi bidrar med expertis och praktiska lösningar som hjälper till att omsätta politiska mål till verkligt genomförbara åtgärder.