Sverige - Svenska

Nytt ljus med NatureConnect gav liv åt kontoret

Stockholm, Sverige  

 

Även mindre kontor kan ges rymd och trivsamt ljus. Lösningen stavas NatureConnect, som med dagsljusimitation gav Vacses kontor känslan av att ha växt sig större. Ökat välmående genom minskad huvudvärk.

 

"Vårt kontor saknade rätt ljus och medarbetare blev trötta. Nu är situationen en helt annan, det nya ljuset ger oss energi, färger uppfattas mer och känslan av dagsljus är fantastisk."

 

– Vacse AB, Fastighetsansvarig

Konsten att förvandla en kompakt mörk yta till en ljus och inbjudande.


Vacses kontor är som flera andra kontor. Många personer på liten yta, med befintlig belysning som inte ger det ljus man kan förvänta sig av en modern arbetsplats. Något som märktes  i trötthet hos personalen. Nu mera är förutsättningar och känslan något helt annan. Tack vare NatureConnect armaturer, kombinerat med pendlar, rörelsedetektorer och styrsystem utstrålar kontoret  energi, även under årets mörkaste tid. Dessutom med bättre färgåtergivning och möjlighet till anpassning av ljusstyrkan kan alla prestera på topp igen.

 

NatureConnect & Signify Interact 

 

NatureConnect är helt enkelt skapad för att fånga den naturliga känsla och rytm som dagsljus levererar, även där dagsljus inte finns tillgängligt. Vintertid i Sverige gäller detta i princip överallt, men året runt finns det självfallet enorma mängder utrymmen på arbetsplatser som behöver människocentrerad belysning – personalutrymmen i industri eller gruva, klassrum och matsalar för att nämna några. Tillsammans med Interact styrsystemet kan armaturerna och multisensorerna anslutas till en molnbaserad programvara och fjärrstyras för att enkelt reglera energiförbrukning och mätning. 

Har du ett projekt på gång?
Vi hjälper dig gärna.

Case Studies

  • Hitech

    Hitech

    Hos hitech i Vetlanda skapades en modern arbetsplats där innovation, välmående och hållbarhet står i centrum

  • SATS Spårvagnshallarna

    SATS Spårvagnshallarna

    K-märkta SATS Spårvagnshallarna får en lösning som förenar design, funktion och respekt för arkitekturen.

  • Tensta

    Tensta

    Metropole gen2 förnyar belysningen i Tensta centrum med jämnt, energieffektivt ljus som ökar trivsel, trygghet och framtidssäkring