Dagsljus i konferensrummet utan fönster 

NatureConnect i Elajos konferensrum

 

Linköping/Sverige 

 

Tre NatureConnect 60x60-armaturer pryder det svarta taket i Elajos konferensrum. Armaturen imiterar dagsljusets cykel under dagen, stimulerar den cirkadiska rytmen och skapar en känsla av närhet till utomhusmiljöer.

"Jag har haft koll på NatureConnect i många år, det är en unik armatur och fick nu möjlighet att prova på den på riktigt."

 

Olle Oldestam, Projektledare El på Elajo 

Kundens utmaning


Elajo är ett ikoniskt namn på den svenska el-kartan och en av de verkliga tungviktarna på installation. När det så var dags för Elajo att skapa sitt nya lokalkontor i Linköping hörde de av sig till Signify med en förfrågan om ett nytt belysningskoncept. En av de större utmaningarna var det stora konferensrummet, som ligger mitt emellan två korridorer och utan fönster eller kontakt med utsidan. Hur skapar man trivsel, rumskänsla och wow-faktor i ett sådant rum?

 

NatureConnect 60x60

 

Skapa en naturlig ljusupplevelse inomhus med NatureConnect – en högpresterande LED-panel som kombinerar smart teknik med design inspirerad av dagsljus. Med uppkoppling till Interact Pro och sensorer får du en intelligent och energieffektiv lösning. Finns i flera storlekar utöver 60 x 60 – perfekt för både små och stora projekt där belysning spelar roll.

 

Har du ett projekt på gång?
Vi hjälper dig gärna.

Case Studies

  • Hitech

    Hitech

    Hos hitech i Vetlanda skapades en modern arbetsplats där innovation, välmående och hållbarhet står i centrum

  • SATS Spårvagnshallarna

    SATS Spårvagnshallarna

    K-märkta SATS Spårvagnshallarna får en lösning som förenar design, funktion och respekt för arkitekturen.

  • Tensta

    Tensta

    Metropole gen2 förnyar belysningen i Tensta centrum med jämnt, energieffektivt ljus som ökar trivsel, trygghet och framtidssäkring