Genom smart ljusdesign får stadens horisont en ny dynamisk look

Arctura

Östersund, Sverige 

 

Läs hur modern LED-teknik kan revolutionera arkitektonisk belysning och skapa en spektakulär, energieffektiv ljusupplevelse för både invånare och besökare.

 

"Framgångsrika samarbetet mellan Signify och CSI-partners, Kreativ Teknik och Farula Lighting Design, skapade en installation som är både energieffektiv och unikt vacker."

 

 


Installationen skapades av 150 ColorKinetics Blast Powercore gen5 IntelliHue-armaturer som tillsammans ger ett dynamisk och skiftande ljusspel på tornet. Av dessa 150 armaturer lyser 10 upp ringen i tornets topp, 50 har riktats mot den övre fasaden, ytterligare 50 mot den nedre, och kvarvarande 40 vid tornets bas att belysa det yttre nätet som omger fasaden. Flera armaturer har dessutom rustats med särskilda skydd mot nedfallande is och särskilt omsorg har lagts på att skapa ett system med hög hållbarhet. 

Blast Powercore gen5, IntelliHue

 

Blast Powercore sätter standarden för strålkastarbelysning, med högkvalitativt ljus, kompromisslös prestanda och enastående pålitlighet. Blast-armaturerna ökar ljusstyrkan och flexibiliteten för att uppfylla de mest krävande applikationerna för vit och färgad belysning.

 

 

Har du ett projekt på gång?
Vi hjälper dig gärna.

Case Studies

  • Hitech

    Hitech

    Hos hitech i Vetlanda skapades en modern arbetsplats där innovation, välmående och hållbarhet står i centrum

  • SATS Spårvagnshallarna

    SATS Spårvagnshallarna

    K-märkta SATS Spårvagnshallarna får en lösning som förenar design, funktion och respekt för arkitekturen.

  • Tensta

    Tensta

    Metropole gen2 förnyar belysningen i Tensta centrum med jämnt, energieffektivt ljus som ökar trivsel, trygghet och framtidssäkring