Philips Svetlomety Ledinaire All-in

Osvedčená kvalita. Jednoduchá montáž. Zakaždým. Vaša spoľahlivá a cenovo dostupná voľba pre každý projekt

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

V prípade tohto radu univerzálnych reflektorov Ledinaire môžete ľahko nastavovať teplotu chromatickosti pomocou jednoduchého prepínača. Už si nemusíte vyberať medzi teplou bielou, neutrálnou bielou alebo studenou bielou verziou svietidla. Všetko získate v jedinom produkte! Tento rad prichádza s vysokou úrovňou kvality od spoločnosti Philips za konkurencieschopnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

Výhody

  • Ľahko upravujte teplotu chromatickosti na svetlomete

  • Navrhnuté pre širokú škálu aplikácií

Vlastnosti

  • Chromatickosť 3 000 K – 4 000 K – 6 500 K prepínateľná spínačom na zadnej strane svetlometu

  • Široká škála použití, svetelný výkon od 1 200 lm do 24 000 lm

Použitie

  • Vonkajšie plochy, parkoviská, priečelia maloobchodných predajní, okolie skladov, malé rekreačné športoviská alebo mestské viacúčelové športové zariadenia

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Svetlomety Ledinaire All-in sk_SK pdf 1.1 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 902.8 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Svetlomety Ledinaire All-in
Viaceré položky - Visuals
Video
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-Svetlomety Ledinaire All-in
Viaceré položky - Software Plugins