Philips Svietidlo Ledinaire gen2 na montáž na stenu

Osvedčená kvalita. Jednoduchá montáž. Zakaždým. Spoľahlivá a cenovo dostupná voľba pre každú úlohu

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Nástenné svietidlá Philips Ledinaire All-in umožnia modernizovať vašu svetelnú inštaláciu. Tieto nástenné svietidlá ponúkajú výnimočnú flexibilitu použitia a inštalácie. Funkcia All-in dáva na výber z troch rôznych hodnôt svetelného toku a troch teplôt chromatickosti v jedinom svietidle. Pri montáži možno svietidlo ľahko prispôsobiť miestnym nárokom na použitie. A jednoduchý proces inštalácie z nich robí ideálnu voľbu pre akýkoľvek priestor, či už ste inštalatér, ktorý hľadá bezproblémové riešenie, alebo majiteľ firmy, ktorý chce znížiť náklady na energiu. Voliteľný integrovaný snímač umožňuje ušetriť ešte viac energie, pretože sa v čase neprítomnosti alebo pri dostatočnom dennom svetle na mieste použitia aktivuje spínač regulácie stlmí osvetlenie. Vychutnajte si výhody nenáročnej inštalácie, vysokej účinnosti a všestranného osvetlenia s nástenným svietidlom Ledinaire.

Výhody

  • Kvalita a spoľahlivosť značky Philips

  • Vhodné na použitia v interiéri a exteriéri

Vlastnosti

  • WL070V: vysoké krytie IP65/IK08, jedna veľkosť (⌀300 mm)

  • WL070V: multi-lumen (1100lm-1700lm) a multi-CCT (3000K-4000K-6000K)

Použitie

  • Kancelárie
  • Parkovacie garáže
  • Chodby
  • Schodiská

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Svietidlo Ledinaire gen2 na montáž na stenu sk_SK pdf 348.5 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Svietidlo Ledinaire gen2 na montáž na stenu
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Zbierka pre rad IES
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB
Zbierka pre rad IES
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB
Zbierka pre rad IES
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB
Zbierka pre rad IES
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB