MASTER – LED HID HPI je jednoduchá priama LED náhrada za výbojky HID pre maloobchodné a priemyselné prostredie s vysokými regálmi
Philips MASTER - LED HID univerzálne žiarovky HPI Highbay vám poskytujú rýchle, jednoduché a výhodné riešenie ako náhradu alternatív HID na použitie vo vysokých miestnostiach. Riešenia MASTER – LED HID HPI UN vám poskytujú výhody LED v podobe energetickej účinnosti a dlhej životnosti s riešením dodatočnej montáže. Dizajn MASTER – LED HID HPI UN umožňuje priamu zámenu HID svetelných zdrojov bez nutnosti výmeny svietidiel alebo predradníka. Svetelný zdroj MASTER – LED HID HPI UN je kompatibilný s 250 W a 400 W EM predradníkmi s cieľom maximalizovať uskutočniteľnosť týchto modernizácií. Inteligentná logika zapaľovača eliminuje možnosť jeho zlyhania a pokračujúceho zapaľovania, ktoré môže zapríčiniť prehriatie a riziká EMI. Dostupnosť viacerých vyžarovacích uhlov a vysoký index podania farieb zlepšujú rozptyl svetla pri použití v priestoroch so stredne a veľmi vysokými regálmi a súčasne vytvárajú pohodlné, bezpečné a veľmi produktívne prostredie.
Modernizácia bez nutnosti prepájania existujúcich svietidiel
Lepší svetelný tok a rozptyl v porovnaní s bežnými HID svietidlami
Energeticky vysokoúčinné svietidlá
Dlhá životnosť – 50 000 hodín
Schému zapojenia a pokyny nájdete v inštalačnej príručke alebo sa obráťte na zástupcu spoločnosti Philips Lighting.