MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (zapaľovač a kondenzátor netreba odstrániť)/hlavné napájanie, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h, 109 lm/W, EEL E, PF 0.9, Plast, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1
Objednávkový kód: 75369600
Úplný objednávkový kód: 871869975369600
Špecifikácie
Pätica
E40
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED Highbay
Referenčný svetelný tok
Wide Cone
Záručná lehota
5 rokov
Kód farby
840 [CCT of 4000K]
Uhol vyžarovania (nom.)
120 stupeň (stupne)
Svetelný tok
13 000 lm
Označenie farby
Studená biela (CW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)
4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)
109 lm/W
Konzistencia farieb
<6
Index podania farieb (CRI)
>80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)
70 %
Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471
RG1
Sieťová frekvencia
50 Hz
Vstupná frekvencia
50 Hz
Spotreba
95 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)
500 mA
Čas spustenia (nom.)
0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla
1 s
Účinnosť (zlomok)
0.9
Napätie (nom.)
220-240 V
Nárazový prúd v sieti
10.2
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 10 A – sieť
4
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 10 A – EM predradník bez kompenzačného kondenzátora.
2
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 10 A – EM predradník s kompenzačným kondenzátorom.
4
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 16 A – sieť
6
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 16 A – EM predradník bez kompenzačného kondenzátora.
3
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 16 A – EM predradník s kompenzačným kondenzátorom.
8
Ekvivalent výkonu (iba LED HID)
HPI 250W
Kompatibilita s predradníkmi
EM (zapaľovač a kondenzátor netreba odstrániť)/hlavné napájanie
Maximálna teplota krytu (nom.)
55 °C
Stmievateľné
Nie
Povrchová úprava žiarovky
Číra
Materiál žiarovky
Plast
Tvar žiarovky
Highbay
Čistá hmotnosť (kus)
1,100 kg
Trieda energetickej účinnosti
E
Energeticky úsporný produkt
Áno
Spotreba energie kWh/1 000 h
95 kWh
Registračné číslo EPREL
1858673
Značka CE
Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS
Áno
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3