Buďte prvý!
Získajte najnovšie správy a aktualizácie – prihláste sa na náš newsletter!
Svetelní dizajnéri a inžinieri
Systémoví integrátori
Inštalatéri a veľkoobchodníci
Kalkulačka Green Switch
Príbehy zákazníkov
Kontakt
Kariéra
Novinky a udalosti
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Dostupné iba v predajni
Leták produktov pdf 607.2 kB
Pokyny na montáž pdf 1.5 MB
Product-Photographs-929002350902_EU ZIP
Product-Diagrams-929002350902_EU ZIP
Popis produktu
MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (zapaľovač a kondenzátor netreba odstrániť)/hlavné napájanie, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plast, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB
General uniform lighting - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB
Light Distribution Diagram - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB