Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (zapaľovač a kondenzátor netreba odstrániť)/hlavné napájanie, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB

Popis produktu

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (zapaľovač a kondenzátor netreba odstrániť)/hlavné napájanie, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h, 88 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plast, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 75367200
Úplný objednávkový kód: 871869975367200

Špecifikácie

Pätica
E40
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED Highbay
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002350702 pdf 67.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 286.5 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002350702 sk_SK pdf 607.4 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB pdf 217.1 kB
Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002350702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002350702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB IES 3.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB