Najlepšia LED náhrada za výbojky typu HID
Svetelné zdroje Philips TrueForce Core LED I&R ponúkajú jednoduché riešenie ako nahradiť HID výbojky pomocou LED technológie, ktorá sa vyznačuje rýchlou návratnosťou investície. Výhodou produktov je energetická účinnosť a dlhá životnosť. Zaznamenáte okamžité úspory pri nízkych obstarávacích nákladoch.
Úspora nákladov s rýchlou návratnosťou
Svetlo na širšom pracovnom priestore
Vysoká energetická účinnosť Životnosť 20 000 hodín Široký uhol vyžarovania 240° Používa sa bez predradníka a tak dodatočne šetrí energiu Príjemné biele svetlo s CRI 80
Životnosť 20 000 hodín