Buďte prvý!
Získajte najnovšie správy a aktualizácie – prihláste sa na náš newsletter!
Svetelní dizajnéri a inžinieri
Systémoví integrátori
Inštalatéri a veľkoobchodníci
Kalkulačka Green Switch
Príbehy zákazníkov
Kontakt
Kariéra
Novinky a udalosti
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Dostupné iba v predajni
Leták produktov pdf 581.8 kB
Product-Photographs-929004605402_EU ZIP
Product-Diagrams-929004605402_EU ZIP
Popis produktu
LED HPI, T-tvar T120, Iba napájanie zo siete, 220-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 h, 107 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plast, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120
Cap/Base
General uniform lighting - Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120
Light Distribution Diagram - Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120
Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120