Buďte prvý!
Získajte najnovšie správy a aktualizácie – prihláste sa na náš newsletter!
Svetelní dizajnéri a inžinieri
Systémoví integrátori
Inštalatéri a veľkoobchodníci
Kalkulačka Green Switch
Príbehy zákazníkov
Kontakt
Kariéra
Novinky a udalosti
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Dostupné iba v predajni
Leták produktov pdf 591.0 kB
Product-Photographs-929004604802_EU ZIP
Product-Diagrams-929004604802_EU ZIP
Popis produktu
LED HPI, T-tvar T70, Iba napájanie zo siete, 220-240 V, 20 W, LED alternative to CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 h, 102 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plast, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70
Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70
Light Distribution Diagram - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70
General uniform lighting - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70