Slovensko - Slovenčina

Philips LED HPI, T-tvar T100, Iba napájanie zo siete, 220-240 V, 30 W, CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100

Popis produktu

LED HPI, T-tvar T100, Iba napájanie zo siete, 220-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h, 106 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plast, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 06425700
Úplný objednávkový kód: 872110306425700

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED HPI
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
1 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004605202 pdf 69.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 175.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004605202 sk_SK pdf 588.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004605202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004605202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100 ies 11.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB