MASTER – LED HID SON-T – UE je energeticky najúčinnejšia LED náhrada za svietidlá HID HPL/SON na osvetlenie cestných komunikácií
Svetelné zdroje Philips MASTER – LED HID SON-T Ultra Efficient predstavujú ľahko použiteľné LED riešenie s najvyššou účinnosťou a slúžia ako náhrada vysokotlakových výbojok (HID) a vysokotlakových sodíkových svetelných zdrojov (SON). Riešenia MASTER – LED HID SON-T UE prinášajú energetickú účinnosť a výhody dlhej životnosti LED, slúžia ako náhrada HID a zaisťujú okamžitú úsporu vďaka nízkym nákladom na energiu. Stačí vybrať správnu veľkosť žiarovky a rozptyl svetla a môžete svetelné zdroje MASTER – LED HID SON-T UE ľahko začleniť do existujúcich systémov SON a SON-T a zlepšiť kvalitu osvetlenia. Tieto LED svetelné zdroje nevyžadujú predradník svietidla a možno ich priamo pripojiť do siete, vďaka čomu dosiahnete ďalšie úspory.
Ďalšie úspory nákladov vďaka sieťovému vedeniu
>60 % úspora nákladov
Svietidlá s najvyššou energetickou účinnosťou >210 lm/W
Dlhá životnosť – 50 000 hodín
Montáž musí vždy vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo inštalačný technik podľa pokynov uvedených v inštalačnej príručke.