Philips LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 19 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

Popis produktu

LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 19 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 h, 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Objednávkový kód: 37419500
Úplný objednávkový kód: 872016937419500

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED SON-T
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003677132 pdf 68.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 133.4 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003677132 sk_SK pdf 589.4 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 pdf 296.5 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 563.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003677132_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003677132_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 ldt 8.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB